Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

最新AI架构设计出炉

下载维谛为NVIDIA GB300 NVL72平台打造的高效制冷与供电参考架构,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图

获取设计

客户案例

在COLOSSEUM项目上,Vertiv的基础设施、NVIDIA的计算架构和Domyn的人工智能系统实现了深度整合,共同打造了一套模块化、可扩展的人工智能基础设施解决方案。

观看视频
电子书

利用现有风冷基础设施,简化液冷解决方案

通过Vertiv™ 液体制冷剂冷却分配单元(L2R CDU),实现最佳的冷却效率、灵活性和性能。

 

文章

Vertiv 针对数据中心的 AI 电力负荷管理解决方案

阅读文章

文章

使用 AI 工作负载评估 Vertiv™ 大型 UPS 系统的性能

阅读文章

活动

2024 OCP 全球峰会

立即注册

头部AI芯片制造商与Vertiv展开深度合作

 

维谛的专业技术深度整合至 NVIDIA 合作伙伴网络

维谛与NVIDIA携手合作,为COOLERCHIPS项目开发了一套创新的AI冷却解决方案,并在维谛加入NVIDIA合作伙伴网络时正式确立了双方的战略合作关系。NVIDIA的尖端平台需要匹配先进的基础设施解决方案,而维谛在供电与散热领域的领先技术,能够为各种规模的AI集群提供可靠支持,确保AI系统高效稳定运行。

与 Vertiv 和 NVIDIA 一起探索 AI 的未来  

 

支持英特尔最新一代AI加速器

维谛与英特尔携手合作,为革命性的Gaudi3 AI加速器打造液冷与风冷解决方案。我们的液冷方案已通过160kW加速器功率的严苛测试,适配17°C至45°C(62.6°F至113°F)的设施水温;风冷方案则成功应对40kW热负荷,即使在35°C(95°F)的高温环境下也能稳定运行,为AI计算提供高效、可靠的热管理保障。

深入了解 Vertiv-Intel 合作

探索 AI 洞察

了解用户体验、专家发现、技术合作等。

了解更多
 
 

更快地部署人工智能

利用预先设计的解决方案将部署时间缩短 50%

加速部署
 
 

与专家交谈

填写详细信息,我们的 AI 解决方案顾问与您联系。

隐私权声明许可

本人已阅读有关个人数据处理的维谛技术 (Vertiv) 隐私权政策和 GDPR 隐私权声明,并同意:

对我的信息进行营销目的处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

     正在处理您的请求...
Your submission has been received!
Thank you for reaching out to us.

选择您的本国语言