Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

最新AI架构设计出炉

下载维谛为NVIDIA GB300 NVL72平台打造的高效制冷与供电参考架构,该方案已作为SimReady™资源集成至NVIDIA Omniverse蓝图

获取设计

客户案例

在COLOSSEUM项目上,Vertiv的基础设施、NVIDIA的计算架构和Domyn的人工智能系统实现了深度整合,共同打造了一套模块化、可扩展的人工智能基础设施解决方案。

观看视频

Vertiv 设计原则

探索如何实施这些原则可以优化人工智能工作负载的战略部署。

 

参考设计

Vertiv 已开发出针对改造和新建数据中心的参考设计,以帮助您找到针对电源和冷却 AI 以及其他高性能计算应用的集成解决方案。

新建机房建设

机架密度 架数 GPU数量 设计ID 制冷技术
NA EMEA ASIA
20kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Air
40kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Air
40kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Air
73kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Liquid + Air
130kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Liquid + Air
130kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Liquid + Air
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Air
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Air
132kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Liquid + Air
132kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Liquid + Air
142kW 40 1152 RD027 - - Liquid + Air
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Liquid
500kW - - RD500 RD500E RD500A Liquid

机房节能改造设计

机架密度 架数 GPU数量 设计 ID 制冷技术
NA EMEA ASIA
40kW 4 128 4X160R 4X160RE 4X160RA Air
70kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Liquid + Air
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Air
100kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE 4L400RA Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 4XL400A Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 5L500A Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 12XL1200A Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 14L1400A Liquid + Air

更快地部署人工智能

通过预设计的解决方案,将部署时间缩短50%。

加速部署
 
 

激发并释放您的AI潜力

获取AI基础设施咨询,或探索技术与渠道合作伙伴关系。

与 Vertiv 合作
 
 

与专家交谈

填写详细信息,我们的 AI 解决方案顾问与您联系。

隐私权声明许可

本人已阅读有关个人数据处理的维谛技术 (Vertiv) 隐私权政策和 GDPR 隐私权声明,并同意:

对我的信息进行营销目的处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

     正在处理您的请求...
Your submission has been received!
Thank you for reaching out to us.

选择您的本国语言