The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert VCC新一代集中式冷凝器

VCC(Variety Centralized Condenser)集中式冷凝器解决方案,不仅解决了室外占地面积问题,还解决了节能的需求,同时提高了数据中心的可靠性,全新“V”型设计冷凝器比传统“一”型冷凝器最高节省70% 的占地面积,提高室外面积使用率。采用大风量EC 风机,节省15~55% 风机功耗。具有模块化,独立化等易扩容和易管理维护的特点,专为各类中/大型数据中心节省室外占地面积而设计的高可靠风冷冷凝器。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 电信

VCC(Variety Centralized Condenser)集中式冷凝器解决方案,不仅解决了室外占地面积问题,还解决了节能的需求,同时提高了数据中心的可靠性,全新“V”型设计冷凝器比传统“一”型冷凝器最高节省70% 的占地面积,提高室外面积使用率。采用大风量EC 风机,节省15~55% 风机功耗。具有模块化,独立化等易扩容和易管理维护的特点,专为各类中/大型数据中心节省室外占地面积而设计的高可靠风冷冷凝器。

优点

节省室外机占地面积
换热效率高,节省运行电费
灵活的节能方案
方便维护
特殊定制的解决方案 

特性

模组式安装,通过将单个冷凝器进行集中式的模块化设计和运输安装。
集中式理念,所有模块集中拼接,方便维护和管理。
独立式管理,一对多的解决方案,独立运行,减少单点故障,互为备份。
分期建设,按需设计,分期逐步投入使用。 

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

选择您的本国语言