Vertiv™ CoolPhase Mesh 磁悬浮多联解决方案
Vertiv™ CoolPhase 磁悬浮多联精密空调,专为AI智算时代中大型数据中心设计,覆盖300~600kW高密风冷散热场景, 适用于Colo托管、云计算中心、通信基站等高密数据中心的改造与新建项目,高效助力客户实现低PUE1.2节能目标。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 数据中心/主机托管/托管
Vertiv™ CoolPhase Mesh 磁悬浮多联解决方案
Vertiv™ CoolPhase 磁悬浮多联精密空调,专为AI智算时代中大型数据中心设计,覆盖300~600kW高密风冷散热场景, 适用于Colo托管、云计算中心、通信基站等高密数据中心的改造与新建项目,高效助力客户实现低PUE1.2节能目标。
- 数据中心/主机托管/托管
特性
- 磁悬浮压缩机能效更高
- 极致压比,机械制冷功耗更低
- 采用蒸发式冷凝器更节能
- 极致输配,热量输配功耗更低
- 可实现PUE<1.2的机房建设要求
- 压缩机在室外,不占用机房内部空间,出柜率更高
- 室外占地相较于传统风冷占地更小,节地率30%
- 颗粒度大(300-600kW)更适合四层左右数据中心
- 兼容0-30kW不同功率密度机柜
- 末端形式多样,列间、房间、风墙、背板;可以根据不同数据中心机房的建设需求更灵活的进行选择
- 分布式系统可弹性交付
- 管路预制,支持现场快速拼接
- 极致能效:Opex降低50%