Vertiv™ CoolLoop Chiller 水冷磁悬浮冷水机组
维谛技术(Vertiv)水冷磁悬浮冷水机组面向数据中心高密度散热与能效管理需求,采用磁悬浮轴承、永磁同步电机及AI智控技术,实现无机械摩擦运行与动态能效优化。机组兼容立式/卧式/水路串联或并联式部署,占地减少40%,适配老旧机房改造与新型智算中心建设。通过高效换热与变频调节技术,支持10%~100%负载连续调适,结合无油设计与长寿命架构,显著降低全生命周期运维成本,为GPU集群、AI算力中心提供稳定散热保障。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 数据中心/主机托管/托管
Vertiv™ CoolLoop Chiller 水冷磁悬浮冷水机组
维谛技术(Vertiv)水冷磁悬浮冷水机组面向数据中心高密度散热与能效管理需求,采用磁悬浮轴承、永磁同步电机及AI智控技术,实现无机械摩擦运行与动态能效优化。机组兼容立式/卧式/水路串联或并联式部署,占地减少40%,适配老旧机房改造与新型智算中心建设。通过高效换热与变频调节技术,支持10%~100%负载连续调适,结合无油设计与长寿命架构,显著降低全生命周期运维成本,为GPU集群、AI算力中心提供稳定散热保障。
- 数据中心/主机托管/托管
优点
- 能效制胜:远超GB18430.1-2024规定的数据中心心全年综合能效ACCOP一级能效值,相较于传统离心机节能50%以上,全生命周期成本优势更显著
- 无油免维护:无油0摩擦压缩机,无油高效换热器等核心部件匹配机组设计周期,降低备件备件更换频率的同时,省去有油系统部件的维护与定期检修,运维成本节省70%以上,更长生命周期
- 一体化集成冷站方案(可选配):凭借高度集成化设计,维谛一体化磁悬浮集成冷站全面实现节能降耗减碳,显著缩短施工周期30天以上,节省超过1/3的机房面积
特性
- 无油0摩擦磁悬浮压缩机:启动电流低至2A,整机效率更高,噪声更低至73dB(A),生命周期长达25年以上
- 无油高效换热技术:高效满液式蒸发器设计(可选配降膜),降低逼近温度,提升机组IPLV
- 多维流体架构:根据不同冷却需求,布局和空间限制灵活拓展,可实现占地1㎡最小单元适配进场改造
- 多维保障设计:智能低压比防喘振技术、多压缩机并联运行技术以及压缩机电机过热保护等7重保护保障机组运行稳定可靠
- BA群控+AI智控(选配):维谛水冷磁悬浮冷水机组可集成BA控制系统+AI大模型,综合控制提升整体系统能效,进一步降低机房pPUE