The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ CoolLoop Chiller 风冷磁悬浮冷水机组

维谛技术(Vertiv)风冷磁悬浮冷水机组专为满足数据中心机房对能效和可靠性的高要求而设计,提供常规型和带自然冷却功能的两种配置,并可选配水力模块。其冷量范围广泛,覆盖350~2000kW,能够灵活适应不同规模的数据中心需求。

宣传彩页
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管

优点

  • 极致能效:采用高效无油0摩擦压缩机、高效满液蒸发器、标配高效低噪EC风机等高效部件,IPLV远超一级能效标准,综合节能率达45%以上;在高温环境下可选配加湿系统,降低冷凝温度,提高能效
  • 运行范围宽广:冷冻水出水温度最高可达25℃,轻松应对数据中心智算液冷、生产工艺等需要较高水温的工业领域
  • 无油0摩擦:性能衰减低至2%,生命周期更长;免去有油系统维护,降低运营费用
  • 灵装省地:无需冷却水泵、冷却塔等复杂配置,节省占地面积。可选配水力模块,实现到场接管上电就能用

特性

  • 无油0摩擦磁悬浮压缩机:启动电流低至2A,整机效率更高,噪声更低至75dB(A),生命周期长达25年以上
  • 高效满液式蒸发器:高效满液式蒸发器设计(可选配降膜),降低逼近温度,提升机组IPLV
  • 高效低噪EC风机:独特的切风结构设计,进一步降低运行噪音,确保风机在高效运行的同时保持低噪
  • BA群控+AI智控(选配):维谛风冷磁悬浮冷水机组可集成BA控制系统+AI大模型,综合控制提升整体系统能效,进一步降低机房pPUE

选择您的本国语言