The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ PowerNexus 预制式电力模组

Vertiv™ PowerNexus 预制式电力模组是将中压配电系统,变压器 (10/0.4kv)、低压配电、UPS 、制冷和智能电力监控管理按照整体解决方案设计,以模组化、预制化和智能化为设计方向,整体融合成一体化供配电系统解决方案。系统内采用工厂预制的铜排连接,标准化的一次二次接口,实现工程产品化,设备与现场解耦,从而实现数据中心的快速部署以及智能化监控管理,整套系统大大简化供电链路,具备节省占地、快速交付、高可靠性等特点,是AI智算数据中心最理想和完善的电源解决方案。

最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管

特性

安全不断电,业务实时在线便 Vertiv™ PowerNexus为数据中心提供全生命周期的安全电力保障, 确保业务的连续运行
  • 每台UPS采用外置断路器,提供线路及设备的安全保护,设计合规,具有可交付的冗余,所设及所得,实现沟通0成本
  • 系统内器件及UPS整机支持设备不带电检修,实现安全维护
  • 全生命周期的监控以及故障预警管理提升系统可靠性,保障用电连续性
快速安装,1天交付 Vertiv™ PowerNexus具有快速建设交付和简易运营特点
  • 每台柜体顶部预装分段铜排,相比现场铜排或电缆连接,速度更快;工期缩短90%+,1天交付易装即用
  • 模组化设计理念,无论器件还是电源整机系统,支持在线 维护,让运营更简易
系统超融合,节约占地,双倍电力输出 Vertiv™ PowerNexus跨界融合设计,系统超融合,具有50%+占地节约和更高电力输出特点
  • 融合高功率密度的电源模块UPS,输入输出配电与电源系统一体化设计,减少柜体数量,节省占设备地
  • 融合制冷方案,减少维护及运输通道,优化电力室空间布局,减小电力室面积

选择您的本国语言