Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案

可靠节能,多元控温,专业解决多场景制冷需求。

 

 

既要有能应对多元场景的空调产品线,又要具备在每个单一场景上有不可取代的专业度,这是市场对小型精密空调厂商提出的两大要求。那么维谛是如何做到“品类与品质齐飞”的?Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案,攻破您的空调使用困扰!

 

800x600-small-precision-air-conditioner-full-stack-solution-campaign-1.jpg

 

 

 

1. 基站、小微机房的控温高手

 

Vertiv™  Liebert® SRC系列壁挂式机房精密空调

使用场景:小型机房、通信行业基站

差异化亮点:采用挂壁安装,不受地面安装空间限制,冷空气可直接吹入过热区域。同时可节省出地面空间安装服务器。按照精密空调标准设计,可24*365运行,解决民用空调可靠性低的问题。SRC显热比为0.9,在给机房降温上,3匹的SRC相当于大4匹的家用机。

 

2. 小型机房的制冷顶流

 

Vertiv™  Liebert® DataMate3000-2系列机房精密空调

使用场景:中小型计算机机房、 电源室、精密控制室等场所。

差异化亮点:智能可靠,环保节能,安装灵活。该产品获得中国节能产品认证证书,具有高显热比、高能效的制冷系统设计 ,采用Copeland品牌涡旋压缩机,群控方面可实现备份、轮巡、远程监控及报警系统,实现边缘站点的远程运维。室外机风机为无极全调速控制,运行更节能、噪声更低。

 

3. 更大、更冷、更强,专攻中高热密度场景的大杀器

 

Vertiv™  Liebert® CRV4(S)全时自然冷列间空调

使用场景:中高热密度场景、各类模块化机房

差异化亮点:更多组合,更大冷量,更高能效。支持18-27 ℃高送风实现节能 ,分布式模块化实现各个子系统最佳能效,适应多种送/回风温度和不同负荷变化,可随负荷变化自动调节制冷量与风量输出,精确匹配多样化的IT需求。系统选用全变频设计,加持全时自然冷技术,真正随室外温度实时调节优化,充分利用自然冷。

 

4. 交通行业的制冷法宝

 

Vertiv™  Liebert® ERC系列机房精密空调

使用场景:电力/轨道交通行业专用空调

差异化亮点:节能低噪音型外机,严格认证的高品质器件保证更低故障率与更长使用寿命。超大广角面积送风,创新气流设计,风阻小,利用率高。

 

5. 无热源场景的制冷专家

 

Vertiv™  Liebert® LPC 恒温恒湿精密空调

使用场景:低热源/无热源场景、实验室

差异化亮点:专为无热源/低热负荷场合开发,满足无热源、新风负荷大、温湿度精度要求高、控制范围要求精确、噪音要求分贝低、洁净度要求高、空调出风静压高等场景需求。温度控制精度高达±0.3℃,湿度控制精度高达±1.5%。

 

 

Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案,除了产品线齐全,具备场景针对性,还兼具节能环保,高效可靠的优越性能,多元共生,精彩纷呈。Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案,可靠节能,多元控温!专业解决多场景制冷需求。

 

 

 

即刻下单,填写下方表格,我们将尽快响应您的需求!
咨询更多产品或项目合作,您还可通过官网在线咨询,或致电400-887-6526, 获取支持。

名字 *
姓氏 *
电子邮件地址 *
电话
公司 *
国家/地区 *
如有问题咨询或需专家支持,请留言

隐私声明许可

在收到并阅读了这份关于个人数据处理的隐私声明后,我同意:

出于营销目的对我的个人数据进行处理,包括通过电子邮件了解行业趋势、活动、优惠和产品发布的信息。

 

感谢您的注册

选择您的本国语言