Aumente o Desempenho Da Infraestrutura do Dota Center de Edge
Se Aproxime Do Edge
Quando a latência se torna um problema real e milissegundos de tempo parado equivalem a milhões em receita perdida, você pode se apoiar na Vertiv para ter uma infraestrutura confiável para Edge de missão crítica.
Ao projetar seu data center, é importante selecionar cuidadosamente soluções com as quais você pode contar. Este conjunto fundamental de produtos lhe dará a segurança que seu data center para Edge seja alimentado de forma confiável e rápida, desde o início.
Comece com o Rack
Um rack disponível globalmente, com recursos que não precisam de ferramentas para implementações rápidas.
- 6,35cm a mais de profundidade útil, comparado com racks similares
- Solução global premium de racks que suportam arquiteturas de alta densidade
- Suporta arquiteturas de alta densidade
- Tamanhos padrão com opções para embalagem anti-choques e em conformidade com o TAA
- Painéis superior e laterais sem ferramentas
- Grande variedade de acessórios
Alimente seu Equipamento
Alimentação de energia configurada perfeitamente para sua aplicação de TI
- Versões com ambiente operacional de 60°C para ambientes com altas temperaturas
- Tamanho compacto para instalar em espaços limitados
- Sistema de trava em U codificado por cores para proteger os cabos de energia e evitar desconexões acidentais
- Reduz os custos com energia ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência
- 3 anos de garantia, 5 anos de garantia se for registrado após a compra
Garanta uma Alimentação Confiável
UPS de Linha-Interativa, de Alto Desempenho, para Proteção da Alimentação de Energia de Rede
- 800VA a 5kVA
- Tempo de operação escalável, com conjunto de baterias externas compatível
- Conversível em Rack/Torre (design 2U compacto)
- Fator de Potência de Saída de 0,9
- Opção de comunicação por SNMP
- Saídas e Tela LCD controláveis
- Grande variedade de acessórios e serviços
Proteja sua infraestrutura de ponta com um verdadeiro UPS online
Um UPS que fornece alimentação em CA contínua, de alta qualidade, sem interrupções ao transferir para a bateria
- Rede inteligente pronta
- Correção do fator de potência
- Conversão de freqüência
- Bypass automático interno para proteção contra condições adversas
- Capacidade de bypass manual (modelos 5-6-10 kVA)
- Suporta até seis gabinetes de baterias externas para maior tempo de operação
- Possui garantia gratuita de 5 anos, se o produto estiver registrado
Contate-nos
Entre em contato enviando um e-mail para Ask.LATAM@vertivco.com ou preencha o formulário abaixo
Enviando ...
Gracias por contactarnos.
Su solicitud a sido recibida. Dentro de poco, un consultor de negocios de Vertiv se pondrá en contacto con usted para atender su solicitud.
Saludos Cordiales.