Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Inovação continua na Vertiv com as Rack PDUs Geist

A Inovação Continua na Vertiv com as Rack PDUs Geist

A Vertiv tem uma longa história no desenvolvimento de soluções revolucionárias e é amplamente conhecida como uma inovadora em tecnologias para infraestrutura crítica e serviços para o ciclo de vida. A Geist, uma marca da Vertiv, não é uma exceção. O prêmio de inovador tecnológico 2020 da CRN, o Tech Innovator Award, indicou a Tomada Combinada C13/C19 da Vertiv Geist como finalista na categoria de Infraestrutura e Tecnologia para Gerenciamento de Energia. Esta premiação anual homenageia fornecedores no canal de TI em 49 categorias tecnológicas, em áreas fundamentais que vão desde a nuvem até segurança e armazenamento para as redes. Os editores da CRN avaliaram centenas de produtos com diversos critérios, incluindo originalidade, principais recursos, competência tecnológica e a capacidade de atender as necessidades dos clientes.

A Combinação Premiada

A Vertiv está muito feliz e agradecida à CRN por reconhecer as inovações contínuas que a Geist está trazendo para a indústria de rack PDUs com a Tomada Combinada C13/C19 Vertiv™ Geist™. Essa nova tomada universal é um receptáculo 2 em 1 funcionando tanto como uma tomada IEC C13, quanto como uma C19, possibilitando aos usuários conectarem plugues C14 e C20 em qualquer tomada de uma unidade de distribuição de energia para racks (rPDU).

Implementações Simplificadas

simplified deployments

A Tomada Combinada C13/C19 simplifica as especificações para a rPDU e reduz a complexidade para você e para seus clientes na medida em que permite qualquer mix de hardwares ser conectado à rPDU. Isso quer dizer que não há mais necessidade de gastar muito tempo tentando entender quais tipos de tomadas são necessárias com base na lista de equipamentos, provavelmente desconhecida, que será instalada em cada rack.

Organização Fácil

Além dos plugues C14 ou C20 encaixarem em qualquer receptáculo na rack PDU, os receptáculos são codificados por cores para permitir aos clientes diferenciar por circuito facilmente. Esses receptáculos de alta retenção são projetados para funcionar com os cabos fornecidos pelos fabricantes de equipamentos, garantindo que os plugues fiquem no lugar.

Isso é o que um parceiro teve a dizer sobre o novo produto:

"...Usuários finais valorizam a simplicidade para implementações nacionais e globais já que não precisam confiar em contagens rigorosas nos racks com requisitos para C13/C19. As equipes de TI responsáveis pelas implementações em pequenos data centers ou gabinetes de rede nem sempre sabem como a sua infraestrutura irá mudar, então, para eles, a tomada combinada é uma compra preparada para o futuro. Como um todo, essa solução da Vertiv torna o trabalho das equipes de TI e de compras mais fácil e sem possibilidade de erros." Kristin Staughan - Tech Plan, Inc.

Inovação Continuada com a Rack PDU Universal (UPDU)

UPDU

A inovação não para na nova Tomada Combinada C13/C19. A Vertiv lançou outro tipo de rack PDU de ponta, focada na redução da complexidade para a compra e para a implementação. A Unidade de Distribuição de Energia para Racks Universal (UPDU) apresenta versatilidade em um tipo de produto que historicamente tem sido do tipo "compre exatamente o que você precisa hoje".

    

     

     

Resolvendo os Desafios da Especificação de rPDUs

O processo de selecionar rack PDUs é normalmente uma tarefa hercúlea quando se está ajudando os clientes a especificarem a rPDU que precisam para a sua aplicação. Não apenas a configuração de energia precisa ser especificada, mas o parceiro de vendas ou o usuário final precisariam identificar a inteligência necessária, a configuração de alimentação/tipo de plugue, tipo de tomada, quantidade de cada tipo de tomada e até o tamanho da rPDU para garantir que o modelo selecionado funcione com cada aplicação distinta.

Feita para Economizar o Seu Tempo

A UPDU Vertiv Geist, em conjunto com a Tomada Combinada C13/C19, reduz significativamente a quantidade de perguntas e de informações que um parceiro precisa obter para especificar a solução adequada. Dado que a UPDU pode suportar todas as configurações normais de alimentação de CA do mundo, o mesmo modelo pode ser implementado em todos os data centers ou sites de edge. A configuração de energia da UPDU é determinada ao conectar o FCS (Facility Side Cable) com o tipo de plugue necessário.

Agora são somente algumas perguntas que precisam ser respondidas: Qual é a inteligência necessária? A configuração de alimentação/tipo de plugue? O número total de tomadas necessárias? A UPDU está disponível em duas potências: máximo de 11 kW e máximo de 22 kW - você precisa confirmar o máximo de acordo com a carga no rack, para garantir que o modelo correto seja selecionado.

Com a UPU e a Tomada Combinada C13/C19 Vertiv Geist, você pode especificar uma rack PDU para o seu cliente em minutos - ao invés de em horas ou dias.

Da configuração de potência até a inteligência, a UPDU com Tomada Combinada C13/C19 da Vertiv Geist introduz simplicidade e flexibilidade para as compras e implementações de rPDUs ao longo de todo o ciclo de vida da rack PDU.

Confira aqui tudo que a Vertiv Geist tem para oferecer.

Saiba mais aqui sobre o prêmio Tech Innovator Award da CRN..

Conteúdo Relacionado

Selecione o seu país e idioma