BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Eastern Standard Time
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011104T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=1SU;BYMONTH=11
TZOFFSETFROM:-0400
TZOFFSETTO:-0500
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010311T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=2SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:-0500
TZOFFSETTO:-0400
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20200805T192555Z
DESCRIPTION:Participe del panel virtual El Borde de la Red en América Lati
	na ¿Evolución o Revolución? y conozca la opinión de los expertos de Ve
	rtiv\, Melexa y Sertres del Norte\n \nLa región de Latino América está 
	experimentando una trasformación sin precedentes\, la llegada de grandes 
	empresas de webscale\, el crecimiento de consumo digital como nunca se ha 
	visto\, además de la red 5G que empieza a desplegar en la región\, como 
	consecuencia impulsando el Edge Computing que se hace necesario para atend
	er la nueva demanda digital.\n \nEsos cambios abren una serie de preguntas
	 que necesitan ser contestadas para que los principales actores afronten c
	on éxitos los desafíos que se avecinan.\n \nLa tecnología es a menudo u
	n medio para iniciar una conversación\, pero las soluciones que usted bri
	nda a sus clientes son mucho más que eso.\n \nEl borde de la red es evolu
	ción\, no revolución. ¿Está su negocio preparado? ¿Están sus cliente
	s preparados?\n \nREGISTRESE AHORA:\n \nhttps://www.datacenterdynamics.com
	/es/dcd-debates/el-borde-de-la-red-en-am%C3%A9rica-latina-evoluci%C3%B3n-o
	-revoluci%C3%B3n/\n\n
DTEND;TZID="Eastern Standard Time":20200819T120000
DTSTAMP:20200805T192555Z
DTSTART;TZID="Eastern Standard Time":20200819T110000
LAST-MODIFIED:20200805T192555Z
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY;LANGUAGE=en-ph:El borde de la red en América Latina\, ¿Evolución
	 o Revolución?
TRANSP:OPAQUE
UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040755B4BA16BD601000000000000000
	010000000C9C177B6D86A19409DD40D17BF3AAD7C
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//E
	N">\n<HTML>\n<HEAD>\n<META NAME="Generator" CONTENT="MS Exchange Server ve
	rsion rmj.rmm.rup.rpr">\n<TITLE></TITLE>\n</HEAD>\n<BODY>\n<!-- Converted 
	from text/plain format -->\n\n<P><FONT SIZE=2>Participe del panel virtual 
	El Borde de la Red en América Latina ¿Evolución o Revolución? y conozc
	a la opinión de los expertos de Vertiv\, Melexa y Sertres del Norte</FONT
	></P>\n\n<P><FONT SIZE=2>&nbsp\;</FONT>\n\n<BR><FONT SIZE=2>La región de 
	Latino América está experimentando una trasformación sin precedentes\, 
	la llegada de grandes empresas de webscale\, el crecimiento de consumo dig
	ital como nunca se ha visto\, además de la red 5G que empieza a desplegar
	 en la región\, como consecuencia impulsando el Edge Computing que se hac
	e necesario para atender la nueva demanda digital.</FONT></P>\n\n<P><FONT 
	SIZE=2>&nbsp\;</FONT>\n\n<BR><FONT SIZE=2>Esos cambios abren una serie de 
	preguntas que necesitan ser contestadas para que los principales actores a
	fronten con éxitos los desafíos que se avecinan.</FONT></P>\n\n<P><FONT 
	SIZE=2>&nbsp\;</FONT>\n\n<BR><FONT SIZE=2>La tecnología es a menudo un me
	dio para iniciar una conversación\, pero las soluciones que usted brinda 
	a sus clientes son mucho más que eso.</FONT></P>\n\n<P><FONT SIZE=2>&nbsp
	\;</FONT>\n\n<BR><FONT SIZE=2>El borde de la red es evolución\, no revolu
	ción. ¿Está su negocio preparado? ¿Están sus clientes preparados?</FO
	NT>\n\n<BR><FONT SIZE=2>&nbsp\;</FONT>\n\n<BR><FONT SIZE=2>REGISTRESE AHOR
	A:</FONT>\n\n<BR><FONT SIZE=2>&nbsp\;</FONT>\n\n<BR><FONT SIZE=2><A HREF="
	https://www.datacenterdynamics.com/es/dcd-debates/el-borde-de-la-red-en-am
	%C3%A9rica-latina-evoluci%C3%B3n-o-revoluci%C3%B3n/">https://www.datacente
	rdynamics.com/es/dcd-debates/el-borde-de-la-red-en-am%C3%A9rica-latina-evo
	luci%C3%B3n-o-revoluci%C3%B3n/</A></FONT></P>\n\n</BODY>\n</HTML>
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE
X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE
X-MS-OLK-CONFTYPE:0
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT15M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
