Colocation Data center
Stupisci i tuoi clienti con servizi infrastrutturali altamente disponibili, efficienti e a prezzi competitivi
Colocation oggi
Gli esperti ritengono che il boom della costruzione di data center renda il 2022 un anno di “ripresa”. Scopri le tendenze che, secondo gli esperti, influenzeranno la tua attività.
Leggi subito il Prospetto di ColocationI provider di colocation devono implementare rapidamente soluzioni con personalizzazioni per fornire il design giusto per la location.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni modulariGuarda questo video per scoprire chi ha successo nel mercato globale e perché.
Guarda il videoEsperienza Vertiv a servizio dei colocation data center
Le soluzioni Vertiv sono progettate per garantire affidabilità e scalabilità e sono dotate di intelligenza integrata che migliora la flessibilità e la gestibilità.
- Data center prefabbricati
- Alimentazione critica
- Thermal Management
- Gestione e monitoraggio
- Services
- Rack e compartimentazione
Vertiv™ SmartMod™
Le nostre soluzioni infrastrutturali Vertiv™ SmartMod™ sono edifici prefabbricati progettati come moduli trasportabili e preassemblati che consentono una rapida implementazione.

Alimentazione critica
Liebert® Trinergy™ Cube
Sistema UPS modulare, ad alta efficienza e di grandi dimensioni per data center cloud e colo: Liebert Trinergy Cube è pronto a stare al passo con le crescenti esigenze aziendali. Ottieni il massimo livello di disponibilità di potenza con la modalità Dynamic Online che garantisce un’efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità. Riduci il TCO e limita il consumo energetico e le emissioni di CO2.
Alimentazione critica
Sistemi UPS ad alta capacità
Offrendo una protezione del carico di prima classe e il massimo risparmio energetico, il Liebert® EXL S1 è disponibile in configurazioni a modulo singolo e bypass distribuito ed è compatibile con i sistemi di batterie agli ioni di litio.
Alimentazione critica
Distribuzione dell’alimentazione in sale e rack
Le innovative unità di distribuzione dell’alimentazione e le rack PDU offrono la flessibilità necessaria per supportare più rack e più dispositivi per rack. I cabinet di distribuzione dell’alimentazione forniscono un sistema personalizzato con la comodità e i risparmi sui costi di un sistema preassemblato testato in fabbrica. Le rack PDU includono modelli basic, monitored e switched, oltre alla nostra esclusiva UPDU, che consente la standardizzazione indipendentemente dai requisiti di ingresso.
Thermal Management
Soluzione di refrigerante pompato per il freecooling
Liebert® DSE, un sistema di raffreddamento ad alta affidabilità ed efficiente senza acqua, è un’unità singola, precaricata e testata in fabbrica per una implementazione semplice e rapida.

Thermal Management
Sistema raffreddamento libero evaporativo indiretto
Il sistema Liebert® EFC include uno scambiatore di calore aria-aria indiretto e la tecnologia di raffreddamento evaporativo in un unico pacchetto. Sfrutta il principio di raffreddamento evaporativo per supportare i livelli meccanici PUE fino a 1,03.
Il nostro monitoraggio dell’infrastruttura, i controlli intelligenti e i sistemi di gestione centralizzati lavorano insieme per aumentare la disponibilità, l’utilizzo e l’efficienza delle apparecchiature. Da una famiglia completa di KVM, console seriali e gateway, ai sensori e al software DCIM, le soluzioni di monitoraggio e gestione di Vertiv offrono il controllo e la visibilità necessari per allineare la capacità alla domanda.
Dall’ingegneria alla gestione dei progetti in loco fino ai servizi di affidabilità elettrica, Vertiv offre un’ampia gamma di programmi e servizi per ridurre i tempi di avvio e consentire un funzionamento più affidabile, sicuro ed efficiente durante tutto il ciclo di vita dell’impianto.
Sistema di contenimento Vertiv™ Aisle
Vertiv Aisle Containment System è un sistema autonomo e indipendente dal rack, con la flessibilità necessaria per massimizzare l’efficienza e la capacità dal core all’edge per data center su pavimenti e lastre rialzati. Adattabile al contenimento del corridoio caldo e freddo, questo sistema consente di implementare la compartimentazione prima o dopo l’installazione dei rack per semplificare l’installazione e velocizzare l’implementazione di nuove apparecchiature per data center.
Esperienze positive di colocation
Ulteriori materiali che parlano di colocation
Fai il prossimo passo
I nostri tecnici sono in grado di aiutarti a personalizzare una soluzione in base ai tuoi requisiti di scalabilità, efficienza e affidabilità. Compila il modulo o chiamaci per metterti in contatto con un nostro esperto.
Chiamaci subito al numero 800-799-9295
oppure compila il form!