Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Il modo più semplice per alimentare e raffreddare l’AI

Vertiv™ 360AI include un portfolio completo di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e service per le complesse sfide legate alla rivoluzione dell'AI.

Scopri queste soluzioni all’avanguardia alla base della nostra soluzione completa Vertiv 360AI

Vertiv™ PowerNexus®

Consente una rapida scalabilità con prestazioni migliorate e nessuna interruzione delle operazioni in corso.

Vertiv™ Liebert® AFC

Fornisce un raffreddamento potente e continuo per mantenere le operazioni e aumentare l’efficienza ora e in futuro.

Vertiv™ 360AI 4XL400

Consente implementazioni incrementali di AI in una soluzione compatta e personalizzabile progettata per i data center esistenti

I vantaggi delle soluzioni Vertiv™ 360AI

Riduzione dei tempi
di implementazione fino al 50%

Le soluzioni pre-ingegnerizzate semplificano l'intero processo di implementazione ed eliminano i cicli di progettazione, riducendo fino al 50% i tempi di implementazione.

Ampia gamma e metodi
di implementazione flessibili

Soluzioni disponibili dall’Edge Inferencing ai data center per AI, con opzioni che spaziano da rack ad alta densità a grandi data center modulari prefabbricati.

Interoperabilità
e operatività ininterrotta

Vertiv può soddisfare la domanda di alimentazione e di raffreddamento dell'AI, con installazioni progettate sulla base del più completo portfolio di soluzioni di alimentazione e raffreddamento del settore.

Competenze e supporto
ineguagliabili

Supporto durante l’intero processo: dalla valutazione e progettazione, all’implementazione e alla gestione del ciclo di vita.

Nuova architettura per l'AI

Scarica l’architettura di riferimento per raffreddamento e alimentazione ad alta efficienza energetica di Vertiv per la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72, disponibile come asset SimReady™ in NVIDIA Omniverse Blueprint.

Scarica ora il design

Case study

Scopri come le infrastrutture Vertiv, l'architettura computazionale NVIDIA e i sistemi AI di Domyn si combinano in COLOSSEUM per offrire un’infrastruttura AI modulare e scalabile.

Guarda il video

White Paper

Il futuro dell’infrastruttura IT

Sblocca la crescita guidata dall'AI con hardware, software, alimentazione e raffreddamento avanzati.

Thermal management per applicazioni ad alta densità

Come leader nel mercato della gestione termica dei data center, Vertiv affronta la sfida di gestire sia carichi generici sia carichi AI, risolvendo problemi legati alla progettazione, costruzione e gestione di data center su larga scala. Vertiv offre un portfolio completo di soluzioni a espansione diretta, acqua refrigerata e raffreddamento a liquido che gestiscono l'intera catena termica, dal chip al riutilizzo del calore, soddisfacendo le esigenze attuali e future.

Ulteriori informazioni

Con il più ampio portfolio ad alta densità sul mercato, Vertiv è il partner principale di cui fidarsi per la tua prossima implementazione di AI. Scopri la nostra offerta completa di unità di distribuzione del refrigerante, collettori e scambiatori di calore per porte posteriori, il tutto supportato dai nostri servizi di raffreddamento a liquido leader del settore.

Ulteriori informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquido
Scopri le soluzioni ad alta densità

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ CoolChip CDU
Vertiv™ CoolChip CDU
Vertiv™ CoolChip Fluid Network
Vertiv™ Liebert® DCD Rear Door Heat Exchanger
Vertiv™ Liquid Cooling Services

Con il più ampio portfolio ad alta densità sul mercato, Vertiv è il partner principale di cui fidarsi per la tua prossima implementazione di AI. Scopri la nostra offerta completa di unità di distribuzione del refrigerante, collettori e scambiatori di calore per porte posteriori, il tutto supportato dai nostri servizi di raffreddamento a liquido leader del settore.

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ CoolPhase Flex
Vertiv™ CoolPhase CDU
Vertiv™ Liebert® DSE

L'industria dei data center continua a sviluppare strutture sempre più grandi per soddisfare la crescente domanda di capacità, adottando allo stesso tempo misure significative per ridurre l’impatto ambientale dei data center. I sistemi ad acqua refrigerata possono svolgere un ruolo importante in questa evoluzione.

Ulteriori informazioni sui sistemi ad acqua refrigerata

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler
Vertiv™ Liebert® AFC Chiller
Vertiv™ Liebert® CWA
Vertiv™ Liebert® CW

Gestione dell’alimentazione per applicazioni ad alta densità

Poiché il computing ad alta densità porta i requisiti di alimentazione a livelli senza precedenti, i data center devono affrontare sfide critiche nella gestione dei picchi di carico e delle richieste variabili. Le soluzioni di alimentazione complete di Vertiv combinano un’innovativa integrazione a stretto accoppiamento con un monitoraggio intelligente, per ridurre le perdite di energia e migliorare l’utilizzo dello spazio. Le nostre opzioni di implementazione flessibili, dall’assemblaggio in loco ai sistemi prefabbricati, consentono di ottenere risparmi significativi in termini di costi di installazione, spazio e tempi di implementazione.

Ulteriori informazioni

I carichi di lavoro ad alta densità richiedono sistemi di distribuzione dell’energia progettati per gli ambienti di calcolo di nuova generazione. Le soluzioni Vertiv per la distribuzione dell’alimentazione e dei quadri elettrici forniscono un’alimentazione affidabile dalla struttura al rack, con funzionalità di manutenzione e monitoraggio semplificate. Il nostro approccio integrato assicura che la tua infrastruttura possa adattarsi ai requisiti in evoluzione, mantenendo al contempo l’efficienza operativa.

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ Liebert® PPC PDU

Vertiv™ Powerbar iMPB Busway

Vertiv™ Static Transfer Switch

Vertiv™ Geist™ High-Density Rack PDU

Vertiv™ PowerBoard UL1558 Switchgear

offrono soluzioni avanzate per la gestione dei carichi elettrici dell’intelligenza artificiale nei data center. Sono progettati per gestire la densificazione e i carichi variabili delle applicazioni AI, consentendo al contempo l’integrazione di sistemi ad accoppiamento ravvicinato per migliorare l’affidabilità, ottimizzare lo spazio, semplificare l’installazione e fornire un’efficienza energetica superiore con un’integrazione perfetta in fonti energetiche e servizi di rete alternativi.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche principali del prodotto:

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ PowerUPS 9000

UPS Vertiv™ Liebert® APM2 UL

Vertiv™ PowerDirect Rack

L’AI e il computing ad alta densità richiedono una potenza affidabile e scalabile. Le soluzioni di accumulo energetico di Vertiv, inclusi UPS agli ioni di litio e sistemi BESS, offrono un backup critico, ottimizzano i costi energetici e migliorano la stabilità della rete, garantendo che i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale rimangano continui ed efficienti.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche principali del prodotto:

Sistema di accumulo di energia a batteria Vertiv™ DynaFlex

Armadio batteria agli ioni di litio Vertiv™ EnergyCore

L’Energy Power Management System (EPMS) di Vertiv ottimizza l’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento per supportare le richieste di AI in evoluzione, garantendo al contempo le massime prestazioni. Grazie all’analisi e all’automazione in tempo reale, EPMS consente la gestione intelligente dell’infrastruttura per carichi di lavoro basati sull’AI, garantendo affidabilità ed efficienza, supportate dal supporto leader del settore di Vertiv.

Ulteriori informazioni

Caratteristiche principali del prodotto:

Sistemi di gestione dell’energia

Software di monitoraggio

Soluzioni modulari integrate

Cicli di implementazione più rapidi

Implementazione più rapida del 50% grazie all’integrazione ripetibile in fabbrica. Presenza globale nella supply chain e nell’erogazione dei servizi.

Progetti con Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Ottimizza l’uso dello spazio

  • Risparmia il 25% dello spazio rispetto alle strutture tradizionali, grazie al design compatto.
  • Conserva l’ingombro a pavimento e i carichi di lavoro esistenti.
  • Soluzioni personalizzate e ibride

Risparmia con Vertiv™ SmartMod™ HDX

Tieni il passo e massimizza lo spazio disponibile per le implementazioni di AI

  • Risparmia il 25% dello spazio rispetto alle strutture tradizionali, grazie al design compatto.
  • Accelera la velocità di implementazione fino al 50% con l’integrazione in fabbrica.
  • Risparmia fino al 25% sui costi riducendo la complessità di manodopera, materiali e installazione.
  • Semplifica il lavoro elettrico con connessioni integrate e monitoraggio centralizzato.
  • Installazione in armadio, su skid o direttamente sul campo.

Scopri Vertiv™ PowerNexus

Software e servizi

Le soluzioni Vertiv™ 360AI supportano la comunicazione in rete e il software per una visibilità centralizzata e remota sull’intera soluzione, con funzionalità di controllo senza eguali nelle tecnologie di alimentazione e raffreddamento.

Controllo termico e dell'alimentazione decentralizzato: Vertiv™ Unify
Monitoraggio: Vertiv™ Environet™ Connect
Controlli termici: Liebert® iCOM™-S

L’approccio olistico di Vertiv ai servizi e alla manutenzione aiuta a garantire che i sistemi funzionino correttamente e che i rack ad alta densità e alto valore siano alimentati e raffreddati in modo efficiente. I nostri tecnici qualificati possiedono una conoscenza approfondita del funzionamento dei sistemi e della loro integrazione con l’AI e altre apparecchiature IT, offrendo massima tranquillità a chi adotta per la prima volta soluzioni di raffreddamento a liquido.

Servizi per il ciclo di vita
Servizi di raffreddamento a liquido
Valutazione della transizione al raffreddamento a liquido

Progetta sistemi più intelligenti per l’AI

Ottimizza il tuo data center con soluzioni integrate di retrofit di alimentazione e raffreddamento

Scarica i progetti
 
 

Coinvolgi e sblocca il tuo potenziale di AI

Richiedi una consulenza per l'infrastruttura AI o esplora le partnership tecnologiche e di canale.

Interagisci con Vertiv
 
 

Contatta un esperto

Compila il modulo con i tuoi dati per essere ricontattato dai nostri consulenti specializzati in soluzioni AI.

Consenso all’informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, compreso l’invio di e-mail informative su tendenze del mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.

Elaborazione richiesta...
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.

Compact Block

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione