Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

I want it all...I want it now

Prodotti per l’infrastruttura edge che lavorano in perfetta sintonia.

GET THIS CLOSE TO THE EDGE

Quando la latenza diventa un problema reale e i millisecondi di inattività del tuo data center equivalgono a una perdita di milioni in termini di rendita, puoi fare affidamento su Vertiv per un’infrastruttura mission critical affidabile nella rete edge.

Durante la progettazione del tuo data center, è importante selezionare con attenzione le soluzioni su cui poter contare per le funzionalità del tuo edge computing. Questo insieme di prodotti fondamentali garantirà che il tuo data center edge sia alimentato in modo affidabile e veloce sin dall’inizio.

L’edge

Costruisci la tua infrastruttura edge dal rack

Un rack disponibile a livello globale con funzionalità che permettono implementazioni rapide nella rete edge

  • 6,35 cm di profondità utilizzabile in più rispetto a rack simili
  • Premium global rack solution
  • Supporta architetture edge computing ad alta densità
  • Dimensioni standard con opzioni di imballaggio TAA e shock pallet
  • Pannelli superiori e laterali tool-less
  • Gamma completa di accessori
  • Sono inclusi 5 anni di garanzia gratuita se il prodotto viene registrato
Per saperne di più
Garanzia e Registrazione
 

Avvia il tuo data center edge

Potenza perfettamente configurata per l’infrastruttura IT del tuo edge

  • Varianti per ambienti di lavoro molto caldi, fino a 60°C
  • Dimensioni compatte per l’installazione in spazi edge computing ristretti
  • Sistema di sicurezza U-Lock che permette di proteggere i cavi di alimentazione, evitando così disconnessioni accidentali. Inoltre la codifica a colori consente un’identificazione istantanea del circuito.
  • Riduzione dei costi energetici e maggiore efficienza nella rete edge
  • Garanzia di 3 anni, garanzia di 5 anni se registrato dopo l’acquisto
Per saperne di più
Garanzia e Registrazione
 

Proteggi la tua infrastruttura Edge con un vero UPS online

Una soluzione UPS online a doppia conversione che offre una protezione eccellente contro le interruzioni di rete e un condizionamento continuo dell’alimentazione elettrica, il tutto in un sistema compatto e ad implementazione flessibile.

  • Alto output PF=1.0
  • Armadi batteria esterni con rilevamento automatico
  • Da 0,75 kVA a 20 kVA: ampia gamma di potenze per rispondere a qualsiasi esigenza di potenza.
  • Efficienza fino al 95% in modalità online
  • Efficienza fino al 98% in modalità ECO
  • Rack compatto / Tower design compatto con profondità ridotta
  • Termine d'esecuzione ridotto
  • Eccellente disponibilità
  • Opzione preinstallata come parte di una soluzione completa
Per saperne di più
 

Più potenza, connettività e interfaccia con l’ultima versione EDGE e Server console seriale IOT Avocent ACS

La serie di server console avanzate Avocent ACS 800 e 8000 offre caratteristiche aggiornate e avanzate che garantiscono agli amministratori IT soluzioni di gestione remota scalabili e ad elevate prestazioni, sia nel data center che nella rete edge.

Per rispondere alle sfide crescenti che comportano la gestione di più dispositivi attraverso una connessione seriale remota, ora Avocent ACS 800 e 8000 si connettono a dispositivi IoT e a sensori ambientali con una nuova e vasta capacità di processo.

  • L’ultimo portale IoT: Avocent ® ACS 8000 di Vertiv ™ dona alle interfacce seriali capacità IoT
  • Server console ACS 800 Vertiv ™ Avocent ®: Piccolo ma potente: la soluzione ottimale per le applicazioni edge e IoT
Per saperne di più
Garanzia e Registrazione
 

NON FERMIAMOCI QUI

Real Edge - L’esperto reale che configura la tua infrastruttura edge secondo le tue necessità. Compila il breve modulo qui sotto e il nostro team di esperti ti contatterà a breve.

Contattateci

Sei un partner Vertiv? Visita il centro KnowlEDGE di Vertiv sul portale dedicato ai nostri partner.

Visita il portale dedicato ai partner Registrati qui*

*Non sei ancora un partner Vertiv? Registrati adesso attraverso il nostro modulo online semplice e veloce.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione