Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv è in grado di alimentare le stazioni di telefonia mobile e le reti 5G con il nuovo raddrizzatore compatto per esterni e la batteria agli ioni di litio

marzo 17, 2023

La Serie Vertiv™ NetSure™ IPE supporta la rapida implementazione della tecnologia 5G in ambienti telco particolarmente difficili da raggiungere

Milano [17 Marzo 2023] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato il nuovo raddrizzatore da esterno Vertiv™ NetSure™ IPE, per facilitare lo sviluppo delle reti 5G e consentire agli operatori di aumentare la capacità nelle aree in cui la domanda di dati è particolarmente elevata. I dispositivi, facili da installare e disponibili con batteria di backup agli ioni di litio, aiutano a ridurre al minimo le dispersioni di energia durante l’alimentazione delle stazioni radio in prossimità di tralicci e tetti, comuni in questo tipo di applicazioni. NetSure™ IPE R48-2000C2 è già disponibile a livello internazionale.

Il raddrizzatore da esterno supporta le infrastrutture di telecomunicazione nelle reti mobili ed è ideale per l'uso in applicazioni edge, tra cui le piccole celle 5G, la tecnologia RAN, le reti di telecomunicazione distribuite e le aree con un’elevata richiesta di trasmissione dati, come palazzetti dello sport, stadi, sistemi di trasporto pubblico, aeroporti, centri commerciali e plessi scolastici.

L'elevato traffico di dati dovuto all’alta concentrazione di dispositivi mobili in queste aree, può causare alle reti dei colli di bottiglia in termini di capacità difficili da gestire. La tecnologia di nuova generazione dei raddrizzatori da esterno NetSure IPE R48-2000C2 alimenta in modo rapido e affidabile gli apparati radio necessari per aumentare la capacità ed espandere le reti 5G. In caso di guasto della rete, a fronte del carico e delle capacità di alimentazione del sistema, le moderne batterie agli ioni di litio, leggere e prive di manutenzione, mantengono efficientemente in funzione la rete per un'ora o più, funzionando a temperature più elevate e caricandosi più rapidamente rispetto alle batterie al piombo-acido.

"L'aumento del volume di traffico dati nelle stazioni mobili e in altre applicazioni ad alta richiesta come le reti edge, ha accelerato la necessità di una soluzione di alimentazione esterna affidabile, compatta ed efficiente. Vertiv NetSure IPE offre un eccellente sistema di alimentazione in corrente continua che risponde alle sfide di questi ambienti critici", ha dichiarato Henrik Nilen, global director of DC power offering di Vertiv.  

Vertiv™ NetSure™ IPE si caratterizza per la facilità di installazione, per le molteplici possibilità di posizionamento e per le dimensioni compatte, inoltre, non necessita di essere configurato prima della messa in opera. Può essere alimentato a corrente alternata o continua, offrendo agli utenti la versatilità di utilizzare il tipo di connessione più adatto all’ambiente e alla rete. Il raddrizzatore è conforme al protocollo IP65 per l'utilizzo in ambienti esterni critici e può essere dotato di una batteria di backup agli ioni di litio dedicata, per un'implementazione rapida e semplice nei luoghi pubblici.

Per ulteriori informazioni sulla Serie Vertiv NetSure IPE, consultare www.vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione