Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv sviluppa un'architettura per il raffreddamento e l'alimentazione ad alta efficienza energetica per la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72, che è disponibile come asset di SimReady™ per NVIDIA Omniverse Blueprint per AI Factory Design and Operations

giugno 13, 2025

Il nuovo design offre raffreddamento e potenza end-to-end ad alta efficienza energetica per gestire densità fino a 142kW per rack

Milano [13 giugno 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato un'architettura di riferimento per il raffreddamento e l'alimentazione ad alta efficienza energetica da 142 kW per la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72. In aggiunta alle soluzioni di raffreddamento e alimentazione end-to-end completamente integrate per questa piattaforma di nuova generazione, l'architettura in oggetto inaugura una nuova era di progettazione dell'infrastruttura che si distingue dai tradizionali sistemi di buildout. Le soluzioni Vertiv sono disponibili come asset di SimReady™ 3D in NVIDIA Omniverse Blueprint per la progettazione e la gestione delle AI Factory. L'architettura può essere personalizzata per design di data center realizzati ad hoc, in modo da ridurre drasticamente i tempi di pianificazione e i fattori di rischio durante le fasi di realizzazione.

Vertiv collabora con NVIDIA e con le relative roadmap per i data center, per definire nuove infrastrutture per l'AI e design già pronti per l'implementazione, che anticipano l’aumento delle densità di potenza dei rack. In particolare, Vertiv sta collaborando con NVIDIA per supportare infrastrutture di alimentazione per data center a 800 VDC per rack IT da 1 MW e oltre, con soluzioni Vertiv disponibili a partire dal 2026.

“Forte della collaborazione con NVIDIA e della visione condivisa di far evolvere l'infrastruttura AI, Vertiv è orgogliosa di presentare il proprio design di riferimento completo e gli asset di SimReady™ 3D per la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72”, ha dichiarato Scott Armul, executive vice president of global portfolio and business units di Vertiv. “Le soluzioni di Vertiv offrono ai clienti non solo il vantaggio di una scalabilità più veloce, ma anche quello di ottimizzare i propri data center dedicati all'AI a livello digitale, prima ancora di realizzare un singolo modulo fisico”.

“La combinazione delle piattaforme AI più evolute di NVIDIA con l'expertise che Vertiv ha maturato nelle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento, ci consente innanzitutto di offrire ai clienti la possibilità di implementare data center di nuova generazione più efficienti, scalabili e pronti ad affrontare i workload AI più impegnativi”, ha dichiarato Dion Harris, senior director della divisione HPC e AI Infrastructure di NVIDIA. “Insieme, aiutiamo le organizzazioni a conseguire nuovi livelli di performance e sostenibilità mentre costruiscono il futuro dell'AI”.

L'architettura di riferimento per NVIDIA GB300 NVL72 è parte integrante della piattaforma per infrastrutture Vertiv™ 360AI, progettata per assistere i clienti nella gestione delle soluzioni integrate per l'alimentazione e il raffreddamento dei workload di AI e di altre applicazioni di high-performance computing.

I principali benefici dell'architettura di riferimento e delle risorse SimReady™ 3D di Vertiv per il progetto NVIDIA GB300 NVL72 includono:

  • Simulazione e implementazione in un unico processo: Sfruttando le tecnologie NVIDIA Omniverse, l’architettura unisce infrastruttura fisica e digitale, abilitando la collaborazione in tempo reale a livello di sistema tra i team IT, facility ed engineering – permettendo ai clienti di testare, ottimizzare e validare il design prima che venga costruito un singolo componente.
  • Progettata ad hoc per l'era dell’AI Reasoning: Supportando densità di rack fino a 142kW, l'architettura di riferimento per NVIDIA GB300 NVL72 rappresenta un nuovo benchmark per l’infrastruttura accelerata - progettata per le AI Factory su larga scala.
  • Performance, scalabilità e velocità accelerate: L'architettura di riferimento di Vertiv per NVIDIA GB300 NVL72 offre prestazioni di AI maggiori di 1,5 volte, una velocità di realizzazione on-site fino al 50% superiore e uno spazio fisico inferiore del 30%.
  • Flessibilità a livello termico e aumento dell'efficienza: Il sistema di liquid cooling-ready, che supporta configurazioni con raffreddamento ad aria e ibrido, consente di ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica del 70% su base annua grazie a temperature dell'acqua più elevate.
  • Design, Deploy, Operate - a livello globale: Supportata da oltre 4.000 ingegneri di Vertiv in tutto il mondo, l'architettura di riferimento di Vertiv per GB300 NVL72 offre una scalabilità, un'assistenza e un'affidabilità della supply chain per le installazioni globali di AI senza pari.

A fronte di una domanda di AI a livello mondiale che cresce in modo esponenziale, Vertiv si impegna costantemente nel fornire soluzioni di raffreddamento e alimentazione efficienti dal punto di vista del consumo energetico, per consentire all'infrastruttura AI-ready di gestire la nuova generazione di AI Factory.

Per saperne di più, consultare il sito Vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.