Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv annuncia Vertiv™ OneCore per accelerare il deployment di infrastrutture prefabbricate scalabili per AI, HPC e data center ad alta densità da oltre 5 MW

agosto 06, 2025

Lancio globale di una soluzione end-to-end che offre un'infrastruttura flessibile e veloce da implementare per semplificare e accelerare la costruzione di data center ad alte prestazioni

Milano [6 agosto 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato oggi la disponibilità globale di Vertiv™ OneCore, una soluzione prefabbricata scalabile che integra le comprovate tecnologie di alimentazione, raffreddamento e infrastruttura IT di Vertiv in un unico sistema assemblato in fabbrica. Progettata per accelerare l’implementazione di data center ad alta densità, la soluzione Vertiv OneCore semplifica l’esecuzione dei progetti riducendo la complessità in loco e comprimendo i tempi di realizzazione. La soluzione è ora disponibile a livello globale per una vasta gamma di implementazioni, inclusi ambienti enterprise, colocation, sovrani e neocloud.

Vertiv OneCore offre un approccio unificato e completo, “slab-up”, che ottimizza l’intero processo, dalla progettazione all’installazione e messa in funzione, attraverso un unico punto di contatto. Il design flessibile si basa su blocchi costruttivi prefabbricati collaudati, inclusi allestimenti degli spazi IT come Vertiv™ SmartRun, ospitati all’interno di una struttura in acciaio fornita da Vertiv. Questo design semplifica la logistica, riduce la manodopera in loco e la complessità, e garantisce qualità, costi e tempi di consegna coerenti. In aggiunta, Vertiv™ Unify fornisce visibilità integrata del sistema e gestione centralizzata.

“Vertiv OneCore è la nostra risposta all’esigenza di ridurre la complessità e abilitare la velocità nella costruzione di capacità per data center su larga scala,” ha dichiarato Viktor Petik, senior vice president of infrastructure solutions di Vertiv. “La sfida non è solo progettare per le esigenze di oggi, ma costruire una base adattabile per il futuro. Questa soluzione riduce la complessità dei progetti standardizzando componenti chiave, mantenendo al contempo la flessibilità per scalare, evolversi, espandersi facilmente e integrare nuove tecnologie in base alle esigenze aziendali e IT.”

Vertiv OneCore è ideale per data center con carichi misti o densità estreme per rack. I suoi design modulari elettrici e meccanici supportano una produzione parallela, permettendo di comprimere le tempistiche e ridurre i costi. L’approccio è altamente flessibile e privo di limiti dimensionali rigidi, consentendo configurazioni personalizzate che massimizzano lo spazio IT disponibile e migliorano il flusso d’aria per il controllo ambientale.

 Caratteristiche principali:

  • Capacità di alimentazione scalabile: supporta da 5 a 50 MW in un singolo blocco, per soddisfare la crescente domanda energetica di applicazioni AI e distribuzioni ad alta densità.
  • Flessibilità di densità dei rack: configurabile da 96 a 944 rack, supportando densità da basse a estreme e consentendo design personalizzati in base ai requisiti IT.
  • Sistemi integrati di alimentazione e raffreddamento: fornisce infrastrutture di raffreddamento e alimentazione efficienti in termini di spazio ed energia, grazie alle tecnologie comprovate di Vertiv, inclusi sistemi di raffreddamento a liquido e avanzati sistemi di dissipazione del calore, nonché sistemi scalabili di gestione dell’alimentazione e UPS.
  • Manutenibilità simultanea: i sistemi elettrici e termici sono progettati per garantire disponibilità e resilienza anche durante la manutenzione o gli aggiornamenti.
  • Prestazioni ambientali ottimizzate: funziona a temperature comprese tra -20°C e 55°C, garantendo prestazioni robuste in climi globali diversi.
  • Ridondanza avanzata: include opzioni di configurazione ridondante sia per le reti fluide primarie e secondarie, sia per la ridondanza elettrica distribuita.
  • Ampia compatibilità di tensione: compatibile con tensioni medie da 11 a 35 kV e alimentazione trifase AC da 400V a 480V, in linea con gli standard regionali.
  • Servizi post-vendita e supporto completi: la soluzione è supportata dalla rete di servizi globale di Vertiv. In questo modo, i clienti hanno accesso a messa in servizio guidata da esperti, programmi di manutenzione proattiva e capacità di risposta rapida per garantire prestazioni, disponibilità ed efficienza operativa nel lungo periodo.

Vertiv™ OneCore integra perfettamente il vasto portfolio di soluzioni Vertiv per alimentazione, raffreddamento e gestione, inclusi UPS Vertiv™ Trinergy™, switchgear, busway, Vertiv™ CoolChip CDU e raffreddamento perimetrale, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler e il sistema di gestione Vertiv™ Unify.

La soluzione Vertiv™ OneCore può inoltre supportare le strategie di sostenibilità dei clienti grazie a una maggiore efficienza, ridotti requisiti energetici e un design flessibile in grado di adattarsi a standard tecnologici in evoluzione.

Per ulteriori informazioni su Vertiv OneCore, visita il sito Vertiv.com o guarda il video di presentazione del prodotto.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portafoglio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud al bordo della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
Email: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione