Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

6 vantaggi della tecnologia agli ioni di litio per sistemi UPS

Risto Thurén •

Le batterie agli ioni di litio, già note per l’alimentazione di laptop e telefoni cellulari, stanno portando cambiamenti positivi nel settore dei sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply).

Questa batteria ricaricabile supera gli inconvenienti delle tradizionali batterie al piombo-acido regolate da valvole (VRLA, Valve-Regulated Lead Acid) comunemente utilizzate per i sistemi UPS. Anche se le batterie VRLA sono meno costose, esse sono più grandi e pesanti, e richiedono una sostituzione più frequente.

Analizziamo adesso i vantaggi pratici dell’uso delle batterie agli ioni di litio per UPS.

Più compatte e leggere

Le batterie agli ioni di litio pesano dal 40% al 60% in meno e hanno un ingombro minore del 40% rispetto alle loro controparti VRLA. Ciò si traduce in un notevole livello di densità di potenza: è necessario meno spazio per fornire la stessa quantità di potenza.

Durano più a lungo

Le batterie agli ioni di litio hanno una durata significativamente maggiore, pari a circa due o tre volte quella delle batterie VRLA in media. Rispetto a una tradizionale tecnologia con batterie VRLA che dura in genere da tre a cinque anni, la tecnologia agli ioni di litio può arrivare fino a otto-dieci anni (o più), spesso superiore a quella dell’UPS stesso. Questo rende l’UPS praticamente esente da manutenzione, con un numero inferiore o addirittura nullo di sostituzioni di batterie per tutta la sua durata. A differenza delle batterie VRLA, le batterie agli ioni di litio offrono un ciclo di vita elevato, che le rende adatte a molte applicazioni in cui sono previsti frequenti cicli di carica e scarica.

Contribuiscono a ridurre il costo totale di proprietà

Per quanto riguarda il costo totale di proprietà (TCO), le batterie agli ioni di litio possono offrire fino al 50% di risparmio sulla loro aspettativa di vita. Ciò è dovuto principalmente alla loro maggiore durata, alla resistenza alle alte temperature, alla riduzione delle spese di manutenzione (caratterizzata da meno o nessuna sostituzione delle batterie) e alle minori spese di installazione. Anche se le batterie VRLA possono sicuramente far risparmiare denaro fin dall’inizio, è bene osservare il quadro più ampio e considerare il TCO.

Ricarica più veloce

Le batterie dell’UPS devono essere ricaricate il più rapidamente possibile alla piena capacità. Mentre le batterie VRLA possono impiegare più di 6 ore per caricarsi dallo 0% al 90% della capacità di autonomia completa, le batterie agli ioni di litio impiegano solo circa 2 ore per ricaricarsi. Questo riduce il rischio che si verifichi un’interruzione prima che le batterie dell’UPS siano completamente cariche.

La tecnologia all’avanguardia delle batterie agli ioni di litio si è sviluppata portando vantaggi a molti settori. Grazie ai numerosi vantaggi che offre, è indispensabile disporre di un UPS alimentato a ioni di litio per proteggere le operazioni critiche e ridurre i costi operativi. Ulteriori informazioni sull’UPS con batterie agli ioni di litio.

Resilienti a temperature più elevate

Le batterie agli ioni di litio possono funzionare normalmente a temperature fino a 40ºC senza compromettere le prestazioni. Questo è un evidente vantaggio rispetto alle batterie VRLA, che perdono circa la metà della loro durata per ogni aumento di temperatura di 10ºC oltre i 25ºC.

Poiché le batterie agli ioni di litio funzionano in un’ampia gamma di temperature, possono essere utilizzate nelle strutture più estreme e non tradizionali che non dispongono di capacità di raffreddamento sufficienti.

Sono dotate di un sistema avanzato per la gestione integrata della batteria

Le batterie agli ioni di litio sono dotate di un avanzato sistema integrato di gestione delle batterie (BMS, battery management system) che fornisce un’immagine accurata dello stato e dell’autonomia della batteria, oltre a proteggere le celle della batteria da corrente, temperatura e sovra o sottocarica. Il BMS regola continuamente la carica della batteria per sfruttarne al massimo le prestazioni e la durata.

Vuoi vedere la tecnologia agli ioni di litio in azione? Scopri il nostro ultimo UPS Vertiv™ Edge Lithium-Ion!

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione