Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

La famiglia di server console seriali Avocent ACS

Più potenza, connettività e interfaccia con l’ultimissimo server console seriale IOT Avocent ACS

La serie di server console avanzati Avocent ACS 800 e 8000 offre caratteristiche aggiornate e avanzate che garantiscono agli amministratori IT soluzioni scalabili e ad elevate prestazioni.

Per rispondere alle sfide crescenti della gestione di più dispositivi attraverso una connessione seriale remota, ora Avocent ACS 800 e 8000 si connettono a dispositivi IoT e a sensori ambientali con una nuova e vasta capacità di elaborazione.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

Il miglior gateway IoT: Avocent® ACS 8000 di Vertiv™ rende le interfacce seriali in grado di supportare l’IoT

Avocent® ACS 8000 combina comprovate funzionalità per un accesso remoto sicuro e affidabile ai dispositivi IT seriali con i nuovi requisiti di sicurezza dell’Internet of Things.

Non gestisce solo i classici dispositivi IT. ACS 8000 permette anche di connettere sensori ambientali e gestirli in totale sicurezza.

  • Supporta anche le nuove caratteristiche di connettività, quali RS422, RS485, doppia fibra Gigabit, doppie porte Gigabit Ethernet, porte USB 2.0 e sensori (sensori ambientali Onewire per temperatura, umidità, pressione, ecc.)
  • Dotato di un processore ARM dual-core con funzionalità di memoria avanzate;
  • Plug and Play: semplice da installare e usare
  • Senza ventole e pertanto silenzioso durante il funzionamento
  • Disponibile con 8, 16, 32 o 48 porte
Ulteriori informazioni su ACS 8000

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Piccolo ma potente: la soluzione ottimale per le applicazioni edge e IoT:


server console Avocent® ACS 800 di Vertiv™

Una console seriale compatta con monitoraggio remoto integrato, gestione fuori banda e connettività IoT per i segmenti di mercato data center non tradizionali:

  • collegamento in rete di siti edge remoti con sensori di monitoraggio ambientale, dispositivi USB e altri impianti dell’edificio
  • 2/4/8 porte seriali, ciascuna in grado di supportare diversi protocolli seriali: RS232, RS485 e RS422
  • 4 porte USB
  • Connessione con sensori ambientali e con uscite digitali
  • Connettività di rete tramite le due porte Gigabit Ethernet, modem analogico interno opzionale e router mobile 4G/LTE esterno opzionale (Cradlepoint)
  • Supporto per scrivania o kit per montaggio su rack, montaggio a parete o montaggio su guida DIN di 1U
Ulteriori informazioni su ACS 800

Promozione in corso

In esclusiva per i nostri partner di canale: grazie all’incentivo Start, iscrivendoti oggi stesso al Vertiv Incentive Program e vendendo i prodotti ACS di Vertiv, ottieni 50 euro da spendere come vuoi tu.

Crea il tuo account Vertiv

Join now

Unità di prova

Le unità di prova sono a disposizione degli utenti per un massimo di 30 giorni. Si applicheranno inoltre altri criteri di qualifica

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione