Colocation-Rechenzentren
Übertreffen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden mit hochverfügbaren, effizienten und wettbewerbsfähigen Infrastrukturservices
Colocation Today
Experten sind der Meinung, dass der Boom beim Bau von Rechenzentren das Jahr 2022 zu einem Jahr des Aufschwungs macht. Erfahren Sie mehr über die Trends, die Experten für Ihr Unternehmen vorhersagen.
Lesen Sie jetzt die Colocation-Rechenzentren MarktprognoseColocation-Anbieter müssen rasch angepasste Lösungen liefern, um das richtige Design für den jeweiligen Standort anbieten zu können.
Erfahren Sie mehr über modulare LösungenSehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie, wer auf dem Weltmarkt gewinnt und warum.
Video ansehenVertiv Expertise für Colocation
Vertiv Lösungen sind auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt und verfügen über integrierte Intelligenz, die die Flexibilität und Handhabbarkeit verbessert.
- Vorgefertigte Rechenzentren
- Kritische Stromversorgung
- Thermalmanagement
- Überwachung und Management
- Services
- Racks und Gehäuse
Vertiv™ SmartMod™
Unsere Vertiv™ SmartMod™-Infrastrukturlösungen sind vorgefertigte, transportable Gebäude in Modulbauweise, die schnell bereitgestellt werden können.

Kritische Stromversorgung
Liebert® Trinergy™ Cube
Als modulares, hocheffizientes, großes USV-System für Cloud- und Colocation-Rechenzentren ist der Liebert Trinergy Cube bereit, sich an wachsende Geschäftsanforderungen anzupassen. Damit erzielen Sie ein Höchstmaß an verfügbarer Leistung mit dem Dynamic-Online-Betrieb, der eine Betriebseffizienz von bis zu 99% ermöglicht, ohne an Verfügbarkeit einzubüßen. Senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen auf ein Minimum.
Kritische Stromversorgung
USV-Systeme mit hoher Kapazität
Die Liebert® EXL S1 bietet erstklassigen Leistungsschutz und maximale Energieeinsparungen. Sie ist als Einzelmodul und als verteilte Bypass-Konfiguration erhältlich und mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen kompatibel.
Kritische Stromversorgung
Raum- und Rack-Stromverteilung
Die innovativen Stromverteilungseinheiten und Rack-PDUs von Vertiv geben Ihnen die nötige Flexibilität, um mehr Racks und mehr Geräte pro Rack zu unterstützen. Stromverteilerschränke bieten ein maßgeschneidertes System mit dem Komfort und den Kosteneinsparungen eines vorkonfigurierten, werksgeprüften Systems. Die Rack-PDUs umfassen einfache, überwachte und geschaltete Modelle sowie unsere einzigartige Universal-PDU, die eine Standardisierung unabhängig von den Eingangsanforderungen ermöglicht.
Thermalmanagement
Freikühlung mit Kältemittel-Pumpkreislauf
Liebert® DSE ist ein äußerst zuverlässiges und effizientes wasserfreies Kühlsystem und wird als einzelne, vorgefüllte und werksgeprüfte Einheit geliefert, die schnell und einfach eingesetzt werden kann.

Thermalmanagement
Freikühlung mit indirekter Verdampfung
Das Liebert® EFC-System beinhaltet einen indirekten Luft-zu-Luft-Wärmeaustausch und Verdunstungskühlung in einem Paket. Es nutzt das Prinzip der Verdunstungskühlung, um mechanische PUE-Werte im Bereich von nur 1,03 zu erreichen.
Unsere Infrastrukturüberwachung, intelligenten Steuerungen und zentralisierten Managementsysteme arbeiten zusammen, um die Verfügbarkeit, Auslastung und Effizienz der Geräte zu erhöhen. Von einer kompletten Familie von KVMs, seriellen Konsolen und Gateways bis hin zu Sensoren und DCIM-Software bieten die Überwachungs- und Verwaltungslösungen von Vertiv die Kontrolle und Transparenz, die erforderlich ist, um die Kapazität an den Bedarf anzupassen.
Von der Technik über das Projektmanagement vor Ort bis hin zu Services für die elektrische Zuverlässigkeit - Vertiv bietet eine Vielzahl verschiedener Programme und Services, um Inbetriebnahmezeiten zu reduzieren und während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Einrichtung einen zuverlässigeren, sichereren und effizienteren Betrieb zu ermöglichen.
Vertiv™ Gangeinhausungssystem
Das Gangeinhausungssystem von Vertiv ist ein freistehendes, Rack-unabhängiges System mit der Flexibilität zur Maximierung der Effizienz und Kapazität vom Core bis zum so genannten Netzwerkrand für Doppelboden- und Slab-Rechenzentren. Dieses System ist für die Einhausung von Warm- und Kaltgängen geeignet und kann vor oder nach der Installation von Racks eingesetzt werden, um die Installation zu vereinfachen und die Bereitstellung neuer Rechenzentrumstechnik zu beschleunigen.
Machen Sie den nächsten Schritt
Unsere Techniker unterstützen Sie gerne dabei, eine Lösung zu finden, die Ihren Anforderungen an Skalierbarkeit, Effizienz und Verfügbarkeit entspricht. Füllen Sie das Formular aus oder rufen Sie uns an, um mit einem Experten zu sprechen.
Jetzt anrufen 800-799-9295
oder wir rufen zurück!