Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Vertiv-Designprinzipien

Erfahren Sie, wie die Implementierung dieser Prinzipien die strategische Bereitstellung von KI-Workloads optimieren kann.

 

Referenzdesigns

Vertiv hat Referenzdesigns für die Nachrüstung und für neue Rechenzentren entwickelt, um Sie bei der Auswahl integrierter Lösungen für Stromversorgung und Kühlung von KI und anderen Hochleistungs-Computing-Anwendungen zu unterstützen.

 

Design für Neubauten

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
NA EMEA ASIA
20kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Air
40kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Air
40kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Air
73kW 88 2304 RD006 RD006E RD006A Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Liquid + Air
300kW - - RD300 RD300E RD300A Liquid
500kW - - RD500 RD500E RD500A Liquid

Design optimiert für Nachrüstungen

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
NA EMEA ASIA
40kW 4 128 4X160R 4X160RE 4X160RA Air
70kW 1 64 1L70R 1L70RE 1L70RA Liquid + Air
100kW 1 88 1L100RE 1L100RE 1L100RA Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE 4L400RA Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 4XL400A Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 5L500A Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 12XL1200A Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 14L1400A Liquid + Air
132kW 1 - - 1XL132E - Liquid + Air

AI library

Schnellere Bereitstellung von KI

Schnellere Bereitstellung von KI Reduzieren Sie die Bereitstellungszeit um 50 % durch vorgefertigte Lösungen

Beschleunigen Sie die Bereitstellung
 
 

Nutzen und entfesseln Sie Ihr KI-Potenzial

Nutzen und entfesseln Sie Ihr KI-Potenzial Lassen Sie sich zu KI-Infrastrukturen beraten oder informieren Sie sich über Technologie-
und Channel-Partnerschaften.

Sprechen Sie Vertiv an
 
 

Sprechen Sie mit einem Experten

Füllen Sie das Formular aus, damit sich unsere Experten für KI-Lösungen mit Ihnen in Verbindung setzen können.

Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (die gem. Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016 bereitgestellt wird)erhalten und gelesen und stimme Folgendem zu:

Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken, einschließlich der Benachrichtigung per E-Mail über Branchentrends, Veranstaltungen, Angebote und Produkteinführungen.

Anfrage wird verarbeitet ...
Ihre Mitteilung ist eingegangen!
Danke, dass Sie uns kontaktiert haben.

Compact Block
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort