Scale With Confidence
HERAUSFORDERUNG ANGENOMMEN
Zukunftsorientiertes Skalieren hat mehr als einen Vorteil. Wählen Sie die Herausforderung aus, die am besten zu Ihrer Situation passt:
Infrastruktur modernisieren, um die Leistung zu verbessern
Erfahren Sie mehrFlexibilität mit schneller Bereitstellung verbessern
Erfahren Sie mehrKapazität
an der Nachfrage ausrichten
Erfahren Sie mehrBRANCHENANWENDUNGEN
Vertiv-Leitfaden zur 5G-Technologie
5G ist die fünfte Generation des Mobilfunknetzes und bietet eine höhere Bandbreite und schnellere Geschwindigkeiten, die alles von hochauflösenden Videos bis hin zu Spielen mit extrem niedriger Latenz und fortschrittlicher Telemedizin ermöglichen, und verspricht noch mehr fortschrittliche Anwendungen, wenn die Technologie ausgereift ist und sich weltweit verbreitet.
Nachtrag für den Einzelhandel 2021: Wie Edge und KI den Einzelhandel verändern
Angesichts einer langwierigen Pandemie, einer boomenden Nachfrage nach Online-Einkäufen und einer nachlassenden Konjunktur sind die Zeiten für Einzelhändler schwierig.
Wie Gleichstromversorgung helfen kann, Platz, Energie und Kosten an zentralen Telekommunikationsstandorten zu sparen
Durch die Einführung von 5G-Netzwerken wird der Leistungsverbrauch für Telekommunikationsunternehmen voraussichtlich steigen.
UNTERNEHMEN, DENEN WIR GEHOLFEN HABEN, ERFOLGREICH ZU SKALIEREN
Telekommunikation
Großes Telekommunikationsunternehmen nutzt HVDC Systeme an Hauptvermittlungsstellen zur Verringerung der CO2-Emissionen
Erfahren Sie mehrEinzelhandel
Discount-Supermarktkette verbessert das Kundenerlebnis mit aktualisierter IT
Erfahren Sie mehrLösungen für eine erfolgreiche Skalierung
Vertiv-Lösungen sind auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt und bieten integrierte Intelligenz, die die Flexibilität und Verwaltbarkeit verbessert.
- Vorgefertigte Rechenzentren
- Kritische Stromversorgung
- Thermalmanagement
- Überwachung und Verwaltung
- Services
Vertiv™ SmartMod™
Unsere SmartMod™-Infrastrukturlösungen sind vorfabrizierte Gebäude, die als transportierbare, vormontierte Module konzipiert sind und so eine schnelle Bereitstellung ermöglichen.

Kritische Stromversorgung
Vertiv™ Power Module
Mit dem VERTIV™ Power Module können Sie isolierte, leistungsdichte, kritische Infrastrukturkapazitäten rechtzeitig bereitstellen, um Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Kritische Stromversorgung
USV-Systeme mit hoher Kapazität
Der Liebert® EXL S1 bietet erstklassigen Lastschutz und maximale Energieeinsparung. Er ist als Einzelmodul und in verteilten Bypass-Konfigurationen erhältlich sowie mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen kompatibel.
Kritische Stromversorgung
Raum- und Rack-Stromverteilung
Die innovativen Vertiv-Stromverteilereinheiten und die Rack-PDUs bieten Ihnen die Flexibilität, mehr Racks und mehr Geräte pro Rack zu unterstützen. Die Netzverteilerschränke bieten ein maßgeschneidertes System mit dem Komfort und den Kosteneinsparungen eines vorverpackten, werkseitig geprüften Systems. Rack-PDUs umfassen einfache, überwachte und geschaltete Modelle sowie unsere einzigartige universelle PDU, die unabhängig von den Eingabeanforderungen eine Standardisierung ermöglicht.
Thermalmanagement
Adiabatische Kältemaschinen mit freier Kühlung
Die Liebert AFC vereint die verschiedenen Ressourcen zur Erhöhung Effizienz durch freie Kühlung möglich Zusammen mit der unendlichen Verfügbarkeit, die durch das Verdichter-Backup garantiert wird (verfügbar sowohl über Multiscroll- als auch über Schrauben- Verdichter) und das hoch- effiziente, adiabatische Wet-Pad- System.

Thermalmanagement
Freikühlungslösung mit indirekter Verdampfung
Das Liebert® EFC-System umfasst Technologie für indirekten Luft-zu-Luft-Wärmetausch und Verdunstungskühlung in einem Paket. Es nutzt das Verdunstungskühlprinzip, um mechanische PUE-Konzentrationen von nur 1,03 zu unterstützen.
Unsere Systeme zur Infrastrukturüberwachung, intelligenten Steuerung und zentralisierten Verwaltung steigern die Verfügbarkeit, Auslastung und Effizienz Ihrer Anlagen. Von einer kompletten Familie von KVMs, seriellen Konsolen und Gateways bis hin zu Sensoren und DCIM-Software – die Überwachungs- und Managementlösungen von Vertiv bieten die Kontrolle und Transparenz, die für die Ausrichtung der Kapazität an die Nachfrage erforderlich sind.
Von Engineering über Vor-Ort-Projektmanagement bis hin zu Services für elektrische Zuverlässigkeit bietet Vertiv eine Vielzahl von Programmen und Services, um Anlaufzeiten zu reduzieren und zuverlässigere, sichere und effiziente Betriebsabläufe während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Einrichtung zu ermöglichen.
Machen Sie den nächsten Schritt
Unsere Techniker helfen Ihnen gerne dabei, eine Lösung für Ihre Skalierbarkeits-, Effizienz- und Verfügbarkeitsanforderungen zu finden. Füllen Sie das Formular aus, um Kontakt zu einem unserer Spezialisten aufzunehmen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.